Articol 6

ADP
l
b
h
HWS 180/ 300
300
44
50
HWS 180/ 400
400
44
50
HWS 180/ 500
500
44
50
HWS 180/ 600
600
44
50
HWS 180/ 700
700
44
50
HWS 180/ 800
800
44
50

Detalii

Descriere produs

  • Forța maximă de strângere este de 6 tone
  • Lungimea barelor de prindere este cuprinsă între 300 și 800 mm
  • Pasul dințării este de 2,5 mm
  • Distanța nominală dintre dinții barei de strângere este de 2,50015 mm. Aceasta înseamnă, de exemplu, că distanța nominală dintre 200 de dinți este de 200 x 2,50015 mm = 500,030 mm. Acest lucru trebuie luat în considerare la crearea programelor CAM cu poziții de oprire calculate. De asemenea, vă rugăm să rețineți că prima gaură de poziționare (ø12 H7) poate fi utilizată ca referință aici
  • Precizia dințării până la gaura de poziționare este de ±0,01 mm (până la 700 mm lungime)
  • Atenție: În cazul în care barele de prindere sunt fixate pe o masă cu grilă perforată, șuruburile de fixare trebuie să fie întotdeauna montate în orificiul ø12 H7 (a se vedea desenele)

Material

  • Oțel pentru scule, călit

Aplicație

  • Prinderea plăcilor standard P / prindere multiplă / prinderea componentelor speciale
  • Set de șuruburi HWS 1809 pentru bara de prindere corespunzătoare (HWS 180/ 300 = HWS 1809/ 300)
  • Gheare de prindere HWS 1808 pentru HWS 180
  • Piuliță pentru canale T HWS 9020/18/xx
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.