Artikkelit 6

ADP
l
b
h
HWS 180/ 300
300
44
50
HWS 180/ 400
400
44
50
HWS 180/ 500
500
44
50
HWS 180/ 600
600
44
50
HWS 180/ 700
700
44
50
HWS 180/ 800
800
44
50

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Suurin kiristysvoima on 6 tonnia
  • Kiinnityskiskojen pituus on 300–800 mm
  • Hampaiden jako on 2,5 mm
  • Kiinnityskiskon hampaiden nimellisetäisyys toisistaan on 2,50015 mm. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että 200 hampaan nimellispituus on 200 x 2,50015 mm = 500,030 mm. Tämä on otettava huomioon, kun luodaan CAM-ohjelmia, joissa on lasketut pysäyttimet. Huomaa myös, että ensimmäistä paikoitusreikää (ø12 H7) voidaan käyttää viitteenä
  • Hammastuksen tarkkuus paikoitusreikään asti on ±0,01 mm (enintään 700 mm:n pituuteen saakka)
  • Huomio: Jos kiinnityskiskot kiinnitetään rei'itettyyn rasteripöytään, pultit on aina asennettava ø12 H7 -reikään (ks. piirustukset)

Materiaali

  • Työkaluteräs, karkaistu

Käyttö

  • P-vakiolevyjen kiinnitys / moninkertainen kiinnitys / erikoisosien kiinnitys
  • HWS 1809 -pulttisarja sopivaa kiinnityskiskoa varten (HWS 180/ 300 = HWS 1809/ 300)
  • Puristuskäpälät HWS 1808 HWS 180:lle
  • T-uramutteri HWS 9020/18/xx
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.