Articolo 1

ADP
l
b
h
Pz. / Conf.
HWS 1807/ 1/ 1
17–44
60
43
1

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Il fermo laterale serve a posizionare lateralmente i pezzi durante il caricamento
  • Può essere avvitato anche sui filetti laterali. Basta svitare il magnete.

Materiale

  • Acciaio per utensili, temprato

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

HWS 1807/ 1/ 1 Fermo laterale Immagine singola del prodotto

HWS 1807/ 1/ 1

Fermo laterale

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.