Vare 6

ADP
l
b
h
HWS 180/ 300
300
44
50
HWS 180/ 400
400
44
50
HWS 180/ 500
500
44
50
HWS 180/ 600
600
44
50
HWS 180/ 700
700
44
50
HWS 180/ 800
800
44
50

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Den maksimale spændekraft er 6 tons
  • Længden af ​​spændestængerne er 300 til 800 mm
  • Fortandingens afstand er 2,5 mm
  • Den nominelle afstand mellem spændestangens fortanding er 2,50015 mm. Det betyder f.eks., at den nominelle afstand mellem 200 fortandinger er 200 x 2,50015 mm = 500,030 mm. Dette skal tages i betragtning ved oprettelse af CAM-programmer med beregnede stoppositioner. Bemærk også, at det første positioneringshul (ø12 H7) kan bruges som reference
  • Nøjagtigheden af ​​tænderne op til positioneringshullet er ±0,01 mm (op til 700 mm længde)
  • OBS: Når spændestænger fastspændes på et hullet gitterbord, skal bolte altid monteres i ø12 H7-boringen (se tegninger)

Materiale

  • Værktøjsstål, hærdet

Anvendelse

  • Fastspænding af P-standard plader / flerdobbelt fastspænding / fastspænding af specialkomponenter
  • Skruesæt HWS 1809 til den passende spændestang (HWS 180/300 = HWS 1809/300)
  • Spændejern HWS 1808 til HWS 180
  • T-spors møtrik for skruestik HWS 9020/18/xx
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.