Artikelen 6

ADP
l
b
h
HWS 180/ 300
300
44
50
HWS 180/ 400
400
44
50
HWS 180/ 500
500
44
50
HWS 180/ 600
600
44
50
HWS 180/ 700
700
44
50
HWS 180/ 800
800
44
50

Details

Productbeschrijving

  • De maximale spankracht bedraagt 6 ton
  • De lengte van de spanlijsten bedraagt 300 tot 800 mm
  • De deling van de vertanding bedraagt 2,5 mm
  • De nominale afstand met vertandingen van de spanlijst bedraagt 2,50015 mm. Dit betekent dat bv de nominale afstand tussen 200 vertandingen 200 x 2,50015 mm = 500,030 mm bedraagt. Let daarop bij CAM-programma's met berekende aanslagposities. Houd er tevens rekening mee dat het eerste positioneringsgat (ø12 H7) als referentie gebruikt kan worden
  • De nauwkeurigheid van de vertanding tot het positioneringsgat bedraagt ±0,01 mm (tot 700 mm lengte)
  • Let op: als spanlijsten op een voorgeboorde tafel worden gespannen, moeten de bouten altijd in het boorgat ø12 H7 gemonteerd worden (zie tekeningen)

Materiaal

  • Gereedschapsstaal, gehard

Toepassing

  • Spannen van P-normplaten / meervoudig spannen / spannen van speciale onderdelen
  • Boutenset HWS 1809 voor de passende spanlijst (HWS 180/ 300 = HWS 1809/ 300)
  • Spanklauwen HWS 1808 voor HWS 180
  • T-groefstuk, geslepen HWS 9020/18/xx
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.