Articolo 6

ADP
Lavorazione
Pz. / Conf.
l
b
h
HWS 1802/ 1/ 1
carburo di tungsteno
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 2
carburo di tungsteno / liscia
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 3
liscia
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 4
scanalata
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 1/ 5
dentata
1
40
44
21.4
HWS 1802/ 2/ 6
morbida
1
60
44
21.4

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Precisione di ciascun dente rispetto alla superficie della ganascia: ±0,01 mm
  • Diverse superfici per svariati processi di lavorazione
  • Descrizione dell'articolo:
    HWS 1802/x/y
    x = dimensione/forma (vedere i disegni)
    y = Tipo di superficie:
    1 = carburo di tungsteno
    2 = lato 1 (carburo di tungsteno) & lato 2 (liscio)
    3 = liscio
    4 = scanalato
    5 = dentato
    6 = morbido (per una lavorazione autonoma)

Materiale

  • Acciaio per utensili, temprato

Utilizzo

  • Accessori di sollevamento
  • Versione lavorabile da parte del cliente
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.