Είδος 6

ADP
l
b
h
HWS 180/ 300
300
44
50
HWS 180/ 400
400
44
50
HWS 180/ 500
500
44
50
HWS 180/ 600
600
44
50
HWS 180/ 700
700
44
50
HWS 180/ 800
800
44
50

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Η μέγιστη δύναμη σύσφιξης είναι 6 τόνοι
  • Το μήκος των ράβδων σύσφιξης είναι 300 έως 800 mm
  • Το βήμα της οδόντωσης είναι 2,5 mm
  • Η ονομαστική απόσταση μεταξύ των δοντιών της ράβδου σύσφιξης είναι 2,50015 mm. Αυτό σημαίνει π.χ. ότι η ονομαστική απόσταση μεταξύ 200 οδοντώσεων είναι 200 x 2,50015 mm = 500,030 mm. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη δημιουργία προγραμμάτων CAM με υπολογισμένες θέσεις στάσεων. Σημειώστε επίσης ότι η πρώτη οπή τοποθέτησης (ø12 H7) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημείο αναφοράς εδώ
  • Η ακρίβεια της οδόντωσης έως την οπή τοποθέτησης είναι ±0,01 mm (μήκος έως 700 mm)
  • Προσοχή: Εάν οι ράβδοι σύσφιξης στερεώνονται σε τραπέζι με διάτρητο πλέγμα, οι κοχλίες πρέπει πάντα να τοποθετούνται στην οπή ø12 H7 (βλέπε σχέδια)

Υλικό

  • Εργαλειοχάλυβας, σκληρυμένος

Εφαρμογή

  • Τάση τυποποιημένων πλακών P / Πολλαπλή τάση / Τάση ειδικών εξαρτημάτων
  • Σετ βιδών HWS 1809 για την αντίστοιχη ράβδο σύσφιξης (HWS 180/300 = HWS 1809/300)
  • Πιάστρα σύσφιξης HWS 1808 για HWS 180
  • Παξιμάδι Τ για μέγγενη HWS 9020/18/xx
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.