Artykuły 6

ADP
l
b
h
HWS 180/ 300
300
44
50
HWS 180/ 400
400
44
50
HWS 180/ 500
500
44
50
HWS 180/ 600
600
44
50
HWS 180/ 700
700
44
50
HWS 180/ 800
800
44
50

Szczegóły

Opis produktu

  • Maksymalna siła mocowania wynosi 6 ton
  • Długość listew wynosi od 300 do 800 mm
  • Skok uzębienia wynosi 2,5 mm
  • Nominalna odległość między ząbkami listwy mocującej wynosi 2,50015 mm. Oznacza to na przykład, że nominalna odległość między 200 ząbkami wynosi 200 x 2,50015 mm = 500,030 mm. Należy to wziąć pod uwagę podczas tworzenia programów CAM zawierających obliczone pozycje ograniczników. Należy również pamiętać, że pierwszy otwór pozycjonujący (ø12 H7) może być tutaj użyty jako odniesienie
  • Dokładność ząbkowania do otworu pozycjonującego wynosi ±0,01 mm (do 700 mm długości).
  • Uwaga: Jeśli listwy mocowane są na stole z siatką otworów, śruby dwustronne muszą być zawsze montowane w otworze ø12 H7 (patrz rysunki)

Materiał

  • Stal narzędziowa, hartowana

Zakres zastosowania

  • Mocowanie płyt i listew standardowych / mocowanie wielokrotne / mocowanie elementów specjalnych
  • Zestaw śrub HWS 1809 do pasującej listwy mocującej (HWS 180/ 300 = HWS 1809/ 300)
  • Łapy dociskowe HWS 1808 dla HWS 180
  • Kamień teowy HWS 9020/18/xx
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.