Stavka 6

ADP
l
b
h
HWS 180/ 300
300
44
50
HWS 180/ 400
400
44
50
HWS 180/ 500
500
44
50
HWS 180/ 600
600
44
50
HWS 180/ 700
700
44
50
HWS 180/ 800
800
44
50

Detalji

Opis proizvoda

  • Maksimalna sila stezanja je 6 tona
  • Dužina steznih traka je 300 do 800 mm
  • Razmak između nazubljenja je 2,5 mm
  • Nominalno rastojanje između nazubljenja stezne trake je 2.50015 mm. To znači da je, na primer, nominalno rastojanje između 200 zupčanika 200 x 2,50015 mm = 500,030 mm. Ovo se mora uzeti u obzir prilikom kreiranja CAM-programa sa izračunatim zaustavnim pozicijama. Takođe imajte na umu da se prvi otvor za pozicioniranje (ø12 H7) ovde može koristiti kao referenca
  • Tačnost zupčanika do otvora za pozicioniranje je ± 0,01 mm (dužina do 700 mm)
  • Pažnja: Kada su stezne trake pričvršćene na rešetkasti sto, spojni vijci moraju uvek biti ugrađeni u otvor ø12 H7 (vidi crteže)

Materijal

  • alatni čelik, kaljen

Primena

  • Zatezanje standardnih ploča P / višestruko zatezanje / zatezanje specijalnih komponenti
  • Komplet vijaka HWS 1809 za odgovarajuću steznu traku (HWS 180 / 300 = HWS 1809 / 300)
  • HWS 1808 stezaljke za HWS 180
  • HWS 9020/18/xx blok uklopnog žleba