Articolo 12

ADP
SW
b
l
V 30000/ 1,3
1.3
13
41
V 30000/ 1,5
1.5
15.5
91.5
V 30000/ 2
2
18
102
V 30000/ 2,5
2.5
20.5
114.5
V 30000/ 3
3
23
129
V 30000/ 4
4
29
144
V 30000/ 5
5
33
165
V 30000/ 6
6
38
186
V 30000/ 7
7
41
197
V 30000/ 8
8
44
208
V 30000/10
10
50
234
V 30000/12
12
57
262

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Superficie nichelata opaca, con elevata resistenza alla corrosione (dim. 1,3 brunito)
  • La testa sferica esagonale permette un avvitamento sotto gli angoli sino a 25°(dim. 1,3 senza testa sferica)

Materiale

  • Acciaio di alta qualità al cromo vanadio temprato
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.