Articolo 3

ADP
DB [Nm]
VKT
l
V 36002/ 3- 25/1/4
2,5 - 25 Nm
6,3 mm / 1/4"
232
V 36002/ 20-120/1/2
20 -120 Nm
12,5 mm / 1/2"
408
V 36002/ 60-320/1/2
60 -320 Nm
12,5 mm / 1/2"
632

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Precisione di ± 4% del valore di scala (nella direzione di serraggio)
  • Impostazione facile ed esatta del numero di giri, grazie alla scala graduata precisa
  • Scatto udibile e percepibile al raggiungimento del valore desiderato
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.