Artikel 6

ADP
l
b
h
HWS 180/ 300
300
44
50
HWS 180/ 400
400
44
50
HWS 180/ 500
500
44
50
HWS 180/ 600
600
44
50
HWS 180/ 700
700
44
50
HWS 180/ 800
800
44
50

Details

Produktbeschreibung

  • Die maximale Spannkraft beträgt 6 Tonnen
  • Die Länge der Spannleisten beträgt 300 bis 800 mm
  • Die Teilung der Verzahnung beträgt 2,5 mm
  • Der Nennabstand der Verzahnungen der Spannleiste beträgt 2,50015 mm. Das bedeutet, dass z. B. der Nennabstand zwischen 200 Verzahnungen 200 x 2,50015 mm = 500,030 mm beträgt. Dies muss bei der Erstellung von CAM-Programmen mit berechneten Anschlagpositionen berücksichtigt werden. Bitte auch beachten, dass hier das erste Positionierungsloch (ø12 H7) als Referenz verwendet werden kann
  • Genauigkeit der Verzahnung bis zum Positionierungsloch beträgt ±0,01 mm (bis zu 700 mm Länge)
  • Achtung: Wenn Spannleisten auf einen Lochrastertisch gespannt werden, müssen Bolzenschrauben immer in der Bohrung ø12 H7 montiert werden (siehe Zeichnungen)

Material

  • Werkzeugstahl, gehärtet

Anwendung

  • Spannung von P-Normplatten / Mehrfachspannung / Spannung von Sonderbauteilen
  • Schraubensatz HWS 1809 zur passenden Spannleiste (HWS 180/ 300 = HWS 1809/ 300)
  • Spannpratzen HWS 1808 für HWS 180
  • Passnutenstein HWS 9020/18/xx
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.