Artikel 6

ADP
l
b
h
HWS 180/ 300
300
44
50
HWS 180/ 400
400
44
50
HWS 180/ 500
500
44
50
HWS 180/ 600
600
44
50
HWS 180/ 700
700
44
50
HWS 180/ 800
800
44
50

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Den maximala klämkraften är 6 ton
  • Längden på spännskenorna är 300 till 800 mm
  • Tandningens delning är 2,5 mm
  • Det nominella avståndet mellan spännskenans tänder är 2,50015 mm. Det innebär t.ex. att det nominella avståndet mellan 200 tandningar är 200 x 2,50015 mm = 500,030 mm. Detta måste beaktas vid skapandet av CAM-program med beräknade stoppositioner. Observera också att det första positioneringshålet (ø12 H7) kan användas som referens här
  • Positioneringshålets tandningsexakthet är ±0,01 mm (upp till 700 mm längd)
  • Varning: Om spännskenorna spänns fast på ett hålrasterbord måste pinnbultarna alltid monteras i hålet ø12 H7 (se ritningar)

Material

  • Verktygsstål, härdat

Användning

  • Fastspänning av P-standardplattor/mångfaldig fastspänning/fastspänning av specialkomponenter
  • Skruvsats HWS 1809 för passande spännskena (HWS 180/300 = HWS 1809/300)
  • Spännjärn HWS 1808 för HWS 180
  • T-spårsmutter HWS 9020/18/xx
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.