Árucikk 6

ADP
l
b
h
HWS 180/ 300
300
44
50
HWS 180/ 400
400
44
50
HWS 180/ 500
500
44
50
HWS 180/ 600
600
44
50
HWS 180/ 700
700
44
50
HWS 180/ 800
800
44
50

Részletek

Termékleírás

  • A maximális szorítóerő 6 tonna
  • A feszítősínek hossza 300 és 800 mm között mozog
  • A fogazat osztása 2,5 mm
  • A feszítősín fogai közötti névleges távolság 2,50015 mm. Ez azt jelenti, hogy pl. a 200 fogazás közötti névleges távolság 200 x 2,50015 mm = 500,030 mm. Ezt figyelembe kell venni a CAM-programok készítésekor a kiszámított ütközőpozíciókkal. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az első pozicionáló furat (ø12 H7) itt is használható referenciaként
  • A fogazat tűrése a pozicionáló furatig ±0,01 mm (700 mm hosszúságig)
  • Figyelem: Ha a feszítősíneket rácslyukasztott asztalra rögzítik, az oszlopcsavarokat mindig az ø12 H7 furatba kell szerelni (lásd a rajzokat)

Anyag

  • Szerszámacél, edzett

Alkalmazás

  • P-szabványlapok rögzítése / Többszörös rögzítés / Speciális alkatrészek rögzítése
  • HWS 1809 csavarkészlet a megfelelő feszítősínhez (HWS 180/300 = HWS 1809/300)
  • HWS 1808 szorítókarom HWS 180-hoz
  • HWS 9020/18/xx horonycsap
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.