HWZ 11651
Mandrino idraulico ad alta prestazione, corto, lavori difficili, DIN 69893
Articolo 1
| |
ADP
|
Interfacce
|
d1
|
A
|
d2
|
l2
|
d3
|
l3
|
l4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HWZ 11651/HSK-A 63/20/ 80
|
|
HSK-A 63
|
20
|
80
|
49
|
51
|
52.5
|
10
|
36
|
Dettagli
Descrizione del prodotto
- Elevata trasmissione della forza
- Con vite di regolazione delle lunghezza integrata
- Resistenza alle alte temperature fino a 170 °C
- Superfici del pezzo da lavorare ottimali e durata di vita più lunga, grazie alle ottime proprietà di smorzamento
- Con foro per chip Balluf
Contenuto della confezione
- Vite di regolazione della lunghezza integrata, istruzioni d’uso e chiave esagonale incluse
Utilizzo
- Ideale per fresatura pesante
- Per lo staffaggio di utensili con codolo cilindrico nella tolleranza h6
- L’utilizzo in combinazione con le bussole di riduzione consente uno staffaggio flessibile
- Per forature, alesature e fresature
Accessori
Hai domande sul prodotto?
Effettua il login o registrati per porre domande ai nostri esperti.
Registrati oraConsigliato per voi