Artikelen 1

ADP
Interface
d1
A
d2
l2
d3
l3
l4
HWZ 11651/HSK-A 63/20/ 80
HSK-A 63
20
80
49
51
52.5
10
36

Details

Productbeschrijving

  • Zeer hoge draaimomentoverbrenging
  • Met geïntegreerde lengte-instelschroef
  • Hoge temperatuurbestendigheid tot 170 °C
  • Optimale werkstukoppervlakken en langere levensduur van gereedschappen
    door zeer goede dempende eigenschappen
  • Met Balluff-chip-boring

Leveringsomvang

  • Inclusief ingebouwde lengte-instelschroef, gebruiksaanwijzing en zeskantsleutel

Toepassing

  • Optimaal voor zware verspaningen
  • Voor het spannen van gereedschappen met cilinderschacht in de schachttolerantie h6
  • Gebruik in combinatie met reduceerhulzen maakt flexibel spannen mogelijk
  • Om te boren, ruimen en frezen

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

HWZ 11651/HSK-A 63/20/ 80 Hoogrendement hydro-expansie gereedschapshouder, kort, zwaar, DIN 69893 Product afbeelding

HWZ 11651/HSK-A 63/20/ 80

Hoogrendement hydro-expansie gereedschapshouder, kort, zwaar, DIN 69893

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.