Vare 1

ADP
Interface
d1
A
d2
l2
d3
l3
l4
HWZ 11651/HSK-A 63/20/ 80
HSK-A 63
20
80
49
51
52.5
10
36

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Transmission af et meget højt drejningsmoment
  • Med integreret længdejusteringsskrue
  • Høj temperaturmodstand på op til 170 °C
  • Optimale emneoverflader og længere værktøjslevetid
    på grund af meget gode dæmpningsegenskaber
  • Med Balluffchip-boring

Leveringsomfang

  • Indeholder indbygget længdejusteringsskrue, brugsanvisning og unbrakonøgle

Anvendelse

  • Ideel til tung bearbejdning
  • Til opspænding af værktøj med cylindriske skafter med skafttolerance h6
  • Indsats i kombination med reduktionsbøsning muliggør fleksibel fastspænding
  • Til boring, oprømning og fræsning

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

HWZ 11651/HSK-A 63/20/ 80 Hydraulisk spændepatron med høj ydeevne, kort, tung, DIN 69893 Produkt enkeltbillede

HWZ 11651/HSK-A 63/20/ 80

Hydraulisk spændepatron med høj ydeevne, kort, tung, DIN 69893

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.