Izdelek 1

ADP
Vmesnik
d1
A
d2
l2
d3
l3
l4
HWZ 11651/HSK-A 63/20/ 80
HSK-A 63
20
80
49
51
52.5
10
36

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Prenos zelo visokega navora
  • Z vgrajenim vijakom za nastavitev dolžine
  • Visoka temperaturna odpornost do 170 °C
  • Optimalne površine obdelovancev in daljša življenjska doba orodij
    zaradi zelo dobrega dušenja vibracij
  • Z luknjo za odrezke Balluff

Obseg dobave

  • Vključuje vgrajen vijak za nastavitev dolžine, navodila za uporabo in šestrobni ključ

Uporaba

  • Idealno za težko strojno obdelavo
  • Za vpenjanje orodij z valjastim steblom v toleranci stebla h6
  • Uporaba v kombinaciji z reducirimi tulkami omogoča fleksibilno vpenjanje
  • Za vrtanje, povrtavanje in rezkanje

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

HWZ 11651/HSK-A 63/20/ 80 Visoko zmog. hidravlična raztezna vpenjalna glava, kratka, težka, DIN 69893 Posamična slika izdelka

HWZ 11651/HSK-A 63/20/ 80

Visoko zmog. hidravlična raztezna vpenjalna glava, kratka, težka, DIN 69893

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge