Artykuły 1

ADP
Uchwyt
d1
A
d2
l2
d3
l3
l4
HWZ 11651/HSK-A 63/20/ 80
HSK-A 63
20
80
49
51
52.5
10
36

Szczegóły

Opis produktu

  • Bardzo wysokie przenoszenie momentu obrotowego
  • Ze zintegrowaną śrubą regulacji długości
  • Wysoka wytrzymałość na temperaturę do 170°C
  • Optymalna powierzchnia obrabianego przedmiotu i dłuższa żywotność narzędzia
    dzięki bardzo dobrym właściwościom tłumiącym
  • Z otworem na chip Balluff

Zakres dostawy

  • Zawiera zintegrowaną śrubę do regulacji długości, instrukcję obsługi i klucz sześciokątny

Zakres zastosowania

  • Idealny do ciężkiej obróbki skrawaniem
  • Do mocowania narzędzi z chwytem cylindrycznym w tolerancji chwytu h6
  • Zastosowanie w połączeniu z tulejami redukcyjnymi umożliwia uniwersalne mocowanie
  • Do wiercenia, rozwiercania i frezowania

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

HWZ 11651/HSK-A 63/20/ 80 Hydrauliczny uchwyt zaciskowy rozprężny, krótki, ciężki, DIN 69893 Zdjęcie pojedyncze produktu

HWZ 11651/HSK-A 63/20/ 80

Hydrauliczny uchwyt zaciskowy rozprężny, krótki, ciężki, DIN 69893

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
Z magazynu

Masz pytania dotyczące produktu?

Aby zadać pytania naszym ekspertom, należy się zalogować lub zarejestrować.

Sklep wybór

Podgląd koszyka

Podgląd CAD

Koszyk zakupów jest pusty.
Suma całkowita
Przejdź do koszyka
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

Ważna wskazówka

Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.