Ürünler 1

ADP
Arayüz
d1
A
d2
l2
d3
l3
l4
HWZ 11651/HSK-A 63/20/ 80
HSK-A 63
20
80
49
51
52.5
10
36

detaylar

Product description

  • Very high torque transmission
  • With integrated length adjustment screw
  • High temperature resistance up to 170 °C
  • Optimal workpiece surfaces and longer service lives thanks to very good damping properties
  • With Balluff chip hole

Scope of delivery

  • Includes built-in length adjustment screw, user guide and hexagon key

Application

  • Optimal for heavy duty cutting
  • For clamping tools with cylindrical shank and h6 shank tolerance
  • Use in combination with reduction sleeve enables flexible clamping
  • For drilling, reaming and milling

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

HWZ 11651/HSK-A 63/20/ 80 High-performance hydraulic expansion chuck, short, heavy, DIN 69893 Ürün tek görseli

HWZ 11651/HSK-A 63/20/ 80

High-performance hydraulic expansion chuck, short, heavy, DIN 69893

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
Stoktan temin edilebilir
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.