Articol 1

ADP
Interfață
d1
A
d2
l2
d3
l3
l4
HWZ 11651/HSK-A 63/20/ 80
HSK-A 63
20
80
49
51
52.5
10
36

Detalii

Descriere produs

  • Transmisie cuplu foarte mare
  • Cu șurub de reglare a lungimii integrat
  • Utilizabil până la o temperatură ridicată de 170 °C
  • Suprafețe optime pentru piesa de prelucrat și durate de funcționare mai lungi
    datorită caracteristicilor foarte bune de amortizare
  • Cu gaură pentru așchii balluffchip

Incluse în livrare

  • Include șurub de reglare a lungimii încorporat, instrucțiuni de utilizare și cheie hexagonală

Aplicație

  • Ideal pentru prelucrări grele
  • Pentru prinderea sculelor cu tijă cilindrică în toleranța de tijă h6
  • Utilizarea în combinație cu bucșe de reducție permite o prindere flexibilă
  • Pentru găurire, alezare și frezare

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

HWZ 11651/HSK-A 63/20/ 80 Mandrină exten. hidraulică de înaltă perform., scurtă, groasă, DIN 69893 Cadru produs

HWZ 11651/HSK-A 63/20/ 80

Mandrină exten. hidraulică de înaltă perform., scurtă, groasă, DIN 69893

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc

Aveți întrebări despre produs?

Vă rugăm să vă autentificați sau să vă înregistrați pentru a adresa întrebări experților noștri.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.