Артикул 1

ADP
Интерфейси
d1
A
d2
l2
d3
l3
l4
HWZ 11651/HSK-A 63/20/ 80
HSK-A 63
20
80
49
51
52.5
10
36

Детайли

Описание на продукта

  • Много високо предаване на въртящ момент
  • С вграден винт за регулиране на дължината
  • Високо устойчив на температура до 170 °C
  • Оптимална повърхност на детайлите при дълъг живот на инструмента
    благодарение на много добрите демпферни свойства
  • С Balluffchip-отвор

Доставката включва

  • Включва вграден винт за регулиране на дължината, ръководство за употреба и гаечен ключ

Приложение

  • Оптимално за тежка машинна обработка
  • За захващане на инструменти с цилиндрични стебла с толеранс на стеблото h6
  • Използването в комбинация с редуциращи втулки позволяваща гъвкаво затягане
  • За пробиване, райбероване и фрезоване

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

HWZ 11651/HSK-A 63/20/ 80 Високопродуктивен-хидравличен-патронник, къс, тежък, DIN 69893 Единично изображение на продукта

HWZ 11651/HSK-A 63/20/ 80

Високопродуктивен-хидравличен-патронник, къс, тежък, DIN 69893

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.