Articolo 2

ADP
Interfacce
l
b
h
HWZ 9404/ HSK-A 40
HSK 40
105
90
60
HWZ 9404/ HSK-A 63
HSK 63
105
90
60

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • 8 livelli di inclinazione sino a un max. di 45°
  • Compatibile con tutti i sistemi di utensili
  • Affidabilità di processo garantita

Vantaggi

  • Sostituzione dell’utensile rapida e sicura
  • Massima protezione dell’utensile, grazie agli inserti DELRIN
  • Lavoro ergonomico e senza infortuni

Utilizzo

  • Facile sostituzione con una sola vite (vedere le istruzioni per l’uso)
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.