Articolo 2

ADP
R
b
h
l
b1
h1
l1
h2
l2
h3
l3
l4
l5
l6
SK [kN]
WH
HWS 600R/125
Sì
125
140
551
126
50
410
40
190
100
21
90
100
124
40
0.01
HWS 600R/160
Sì
160
160
706
161
60
570
50
230
110
21
115
115
127
50
0.01

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • “Variante R” con regolatore della forza di serraggio
  • Rettificata parallelamente a 0,02 mm, per questo particolarmente indicata per lavorazioni orizzontali e verticali
  • Corpo monoblocco di base compatto e stabile in GGG-70 con lunghezza complessiva invariabile
  • Pulizia semplice, grazie al mandrino completamente chiuso e alle finestre laterali aggiuntive
  • Esatta riproducibilità di 0,01 mm durante il serraggio

Contenuto della confezione

  • Ganasce HWS 5602 (2 pezzi)
  • Staffe di serraggio HWS 5660 (4 pezzi)
  • Manovella HWS 5670
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.