Articolo 4

ADP
l
T max.
d3
d2
d1
Z
WZB 12112/11,8 / 6,2
100
2.9
12
11.8
6.2
2
WZB 12112/13,75/ 8,15
100
2.9
14
13.75
8.15
2
WZB 12112/15,75/10,15
130
2.9
16
15.75
10.15
2
WZB 12112/17,7 /12,1
130
2.9
18
17.7
12.1
2

Utilizzo

Utilizzo
P

Perfettamente idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

M

Idoneo/a

Acciaio inossidabile

K

Perfettamente idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

N

Perfettamente idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

S

Perfettamente idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

H

Idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

Perfettamente idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

Idoneo/a

Acciaio inossidabile

Perfettamente idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

Perfettamente idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

Perfettamente idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

Idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

  • Perfettamente idoneo/a
  • Idoneo/a
  • Non idoneo/a

Calcolatore dei parametri di taglio

Ottieni con pochi click i parametri di taglio ottimali per il tuo utensile!

Vai al calcolatore

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Compatibile con le guarnizioni O-ring della Meusburger E 2130 e E 21311
  • Ottima superficie e tenuta elevata
  • Diametro delle scanalature ottimizzato per una perfetta tenuta della guarnizione

Materiale

  • Metallo duro integrale, rivestimento TiAlN

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.