Είδος 1

ADP
Διασύνδεση
d1
A
d2
l2
d3
l3
l4
HWZ 11651/HSK-A 63/20/ 80
HSK-A 63
20
80
49
51
52.5
10
36

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Μετάδοση με πολύ υψηλή ροπή
  • Με ενσωματωμένο κοχλία ρύθμισης μήκους
  • Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες έως 170 °C
  • Βέλτιστες επιφάνειες τεμαχίου και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του εργαλείου
    χάρη στις πολύ καλές ιδιότητες απόσβεσης
  • Με οπή Balluffchip

Πεδίο παράδοσης

  • Περιλαμβάνει ενσωματωμένο κοχλία ρύθμισης μήκους, εγχειρίδιο οδηγιών και εξαγωνικό κλειδί

Εφαρμογή

  • Ιδανικό για βαριές εργασίες με κοπτικά εργαλεία
  • Για τη σύσφιξη εργαλείων με κυλινδρικό στέλεχος με ανοχή στελέχους h6
  • Η χρήση σε συνδυασμό με τα φωλίες σύσφιξης επιτρέπει την εύκαμπτη σύσφιξη
  • Για διάτρηση, εξομάλυνση και φρεζάρισμα

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

HWZ 11651/HSK-A 63/20/ 80 Υδραυλικό τσοκ διαστολής υψηλής Απόδοσης, κοντό, βαρύ, DIN 69893 Εικόνα προϊόντος

HWZ 11651/HSK-A 63/20/ 80

Υδραυλικό τσοκ διαστολής υψηλής Απόδοσης, κοντό, βαρύ, DIN 69893

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
Από το απόθεμα
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.