Položek 1

ADP
Rozhraní
d1
A
d2
l2
d3
l3
l4
HWZ 11651/HSK-A 63/20/ 80
HSK-A 63
20
80
49
51
52.5
10
36

Podrobnosti

Popis produktu

  • Velmi vysoký přenos kroutícího momentu
  • S integrovaným šroubem pro nastavení délky
  • Vysoká tepelná odolnost do 170 °C
  • Optimální povrch obrobku a delší životnost nástroje
    díky velmi dobrým tlumícím vlastnostem
  • S otvorem pro čip Balluff

Rozsah dodávky

  • Včetně šroubu pro nastavení délky, návodu k obsluze a šestihranného klíče

Použití

  • Optimální pro náročné obrábění
  • Pro upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci stopky h6
  • Použití v kombinaci s redukčními pouzdry umožňuje flexibilní upínání
  • Pro vrtání, vystružování a frézování

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

HWZ 11651/HSK-A 63/20/ 80 Vysoce výkonné hydro-expanzní sklíčidlo, krátké, těžko, DIN 69893 Jednotlivý obrázek produktu

HWZ 11651/HSK-A 63/20/ 80

Vysoce výkonné hydro-expanzní sklíčidlo, krátké, těžko, DIN 69893

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.