Staffaggio degli utensili

Per soddisfare le elevate esigenze nella costruzione stampi e utensili ed ottenere la migliore affidabilità di processo nonché la migliore durata possibile, offriamo una gamma coordinata di mandrini.

65 Prodotto/i trovato/i
65 Prodotto/i trovato/i
HWZ 1101 Mandrino con serraggio Weldon, DIN 69893 Immagine singola del prodotto
Mandrino con serraggio Weldon, DIN 69893
13 Articolo/i
HWZ 1102 Mandrino con serraggio Weldon, DIN 69893 Immagine singola del prodotto
Mandrino con serraggio Weldon, DIN 69893
11 Articolo/i
HWZ 1119 Mandrino portapinza ER, DIN 69893 Immagine singola del prodotto
Mandrino portapinza ER, DIN 69893
8 Articolo/i
HWZ 1137 Mandrino porta manicotto con adduzione interna, DIN 69893 Immagine singola del prodotto
Mandrino porta manicotto con adduzione interna, DIN 69893
4 Articolo/i
HWZ 1149 Mandrino per testine filettate, DIN 69893 Immagine singola del prodotto
Mandrino per testine filettate, DIN 69893
6 Articolo/i
HWZ 1155 Mandrino forte serraggio UltraGrip 3.0, DIN 69893 Immagine singola del prodotto
Mandrino forte serraggio UltraGrip 3.0, DIN 69893
1 Articolo/i
HWZ 1161 Mandrino idraulico, corto, sottile, DIN 69893 Immagine singola del prodotto
Mandrino idraulico, corto, sottile, DIN 69893
6 Articolo/i
HWZ 1167 Mandrino a calettamento termico 4,5°, DIN 69893 Immagine singola del prodotto
Mandrino a calettamento termico 4,5°, DIN 69893
17 Articolo/i
HWZ 1168 Mandrino a calettamento termico, foro per lubrorefrigerante, DIN 69893 Immagine singola del prodotto
Mandrino a calettamento termico, foro per lubrorefrigerante, DIN 69893
10 Articolo/i
HWZ 1169 Mandrino a calettamento termico 3°, DIN 69893 Immagine singola del prodotto
Mandrino a calettamento termico 3°, DIN 69893
13 Articolo/i
HWZ 1173 Mandrino per punte corte, DIN 69893 Immagine singola del prodotto
Mandrino per punte corte, DIN 69893
2 Articolo/i
HWZ 1191 Mandrino maschiatore a cambio rapido, DIN 69893 Immagine singola del prodotto
Mandrino maschiatore a cambio rapido, DIN 69893
2 Articolo/i
HWZ 1192 Mandrino maschiatore a cambio rapido sincronizzato, DIN 69893 Immagine singola del prodotto
Mandrino maschiatore a cambio rapido sincronizzato, DIN 69893
2 Articolo/i
HWZ 1120 Mandrino portapinza ER, mini, DIN 69893 Immagine singola del prodotto
Mandrino portapinza ER, mini, DIN 69893
2 Articolo/i
HWZ 11651 Mandrino idraulico ad alta prestazione, corto, DIN 69893 Immagine singola del prodotto
Mandrino idraulico ad alta prestazione, corto, DIN 69893
1 Articolo/i
HWZ 1166 Mandrino idraulico 3°, DIN 69893 Immagine singola del prodotto
Mandrino idraulico 3°, DIN 69893
5 Articolo/i
HWZ 2201 Mandrino con serraggio Weldon, DIN 69871 Immagine singola del prodotto
Mandrino con serraggio Weldon, DIN 69871
8 Articolo/i
HWZ 2202 Mandrino con serraggio Weldon, DIN 69871 Immagine singola del prodotto
Mandrino con serraggio Weldon, DIN 69871
5 Articolo/i
HWZ 2219 Mandrino portapinza, DIN 69871 Immagine singola del prodotto
Mandrino portapinza, DIN 69871
7 Articolo/i
HWZ 2237 Mandrino porta manicotto con adduzione interna, DIN 69871 Immagine singola del prodotto
Mandrino porta manicotto con adduzione interna, DIN 69871
4 Articolo/i
HWZ 2249 Mandrino per testine filettate, DIN 69871 Immagine singola del prodotto
Mandrino per testine filettate, DIN 69871
8 Articolo/i
HWZ 2255 Mandrino forte serraggio UltraGrip 3.0, DIN 69871 Immagine singola del prodotto
Mandrino forte serraggio UltraGrip 3.0, DIN 69871
1 Articolo/i
HWZ 2261 Mandrino idraulico, corto, sottile, DIN 69871 Immagine singola del prodotto
Mandrino idraulico, corto, sottile, DIN 69871
6 Articolo/i
HWZ 2267 Mandrino a calettamento termico 4,5°, DIN 69871 Immagine singola del prodotto
Mandrino a calettamento termico 4,5°, DIN 69871
12 Articolo/i
HWZ 2268 Mandrino a calettamento termico, foro per lubrorefrigerante, DIN 69871 Immagine singola del prodotto
Mandrino a calettamento termico, foro per lubrorefrigerante, DIN 69871
10 Articolo/i
HWZ 2269 Mandrino a calettamento termico 3°, DIN 69871 Immagine singola del prodotto
Mandrino a calettamento termico 3°, DIN 69871
10 Articolo/i
HWZ 2273 Mandrino per punte corte, DIN 69871 Immagine singola del prodotto
Mandrino per punte corte, DIN 69871
2 Articolo/i
HWZ 2291 Mandrino maschiatore a cambio rapido, DIN 69871 Immagine singola del prodotto
Mandrino maschiatore a cambio rapido, DIN 69871
2 Articolo/i
HWZ 2292 Mandrino maschiatore a cambio rapido sincronizzato, DIN 69871 Immagine singola del prodotto
Mandrino maschiatore a cambio rapido sincronizzato, DIN 69871
2 Articolo/i
HWZ 2220 Mandrino portapinza ER, mini, DIN 69871 Immagine singola del prodotto
Mandrino portapinza ER, mini, DIN 69871
2 Articolo/i
HWZ 22651 Mandrino idraulico ad alta prestazione, corto, DIN 69871 Immagine singola del prodotto
Mandrino idraulico ad alta prestazione, corto, DIN 69871
1 Articolo/i
HWZ 2266 Mandrino idraulico 3°, DIN 69871 Immagine singola del prodotto
Mandrino idraulico 3°, DIN 69871
5 Articolo/i
HWZ 9000 Pinza di serraggio ER Immagine singola del prodotto
Pinza di serraggio ER
37 Articolo/i
HWZ 9000/Set Set di pinze di serraggio ER Set
Set di pinze di serraggio ER
5 Articolo/i
HWZ 9719 Ghiera di serraggio ER Immagine singola del prodotto
Ghiera di serraggio ER
4 Articolo/i
HWZ 9060 Bussola di riduzione Immagine singola del prodotto
Bussola di riduzione
9 Articolo/i
HWZ 9062 Bussola di riduzione con foro di refrigerazione Immagine singola del prodotto
Bussola di riduzione con foro di refrigerazione
8 Articolo/i
HWZ 9791 Bussola a innesto rapido con frizione Immagine singola del prodotto
Bussola a innesto rapido con frizione
7 Articolo/i
HWZ 9792 Bussola a cambio rapido per mandrini sincroni di maschiatura Immagine singola del prodotto
Bussola a cambio rapido per mandrini sincroni di maschiatura
2 Articolo/i
HWZ 9100 Tubo per lubrorefrigerante HSK Immagine singola del prodotto
Tubo per lubrorefrigerante HSK
2 Articolo/i
HWZ 9200 Codolo a tenuta stagna, tipo A, con foro passante, DIN 69872 Immagine singola del prodotto
Codolo a tenuta stagna, tipo A, con foro passante, DIN 69872
2 Articolo/i
HWZ 9204 Codolo a tenuta stagna, tipo B, con foro passante, DIN 69872 Immagine singola del prodotto
Codolo a tenuta stagna, tipo B, con foro passante, DIN 69872
2 Articolo/i
HWZ 9210 Codolo a tenuta stagna, ISO 7388 II, tipo B, con foro passante Immagine singola del prodotto
Codolo a tenuta stagna, ISO 7388 II, tipo B, con foro passante
2 Articolo/i
HWZ 9220 Codolo a tenuta stagna, 45°, senza foro passante Immagine singola del prodotto
Codolo a tenuta stagna, 45°, senza foro passante
2 Articolo/i
HWZ 9224 Codolo a tenuta stagna, 45°, con foro passante Immagine singola del prodotto
Codolo a tenuta stagna, 45°, con foro passante
2 Articolo/i
HWZ 9230 Codolo, Mazak (ANSI-CAT 40), con foro passante Immagine singola del prodotto
Codolo, Mazak (ANSI-CAT 40), con foro passante
4 Articolo/i
HWZ 9240 Codolo a tenuta stagna, Haas-Mikron 45°, con foro e fissaggio Immagine singola del prodotto
Codolo a tenuta stagna, Haas-Mikron 45°, con foro e fissaggio
2 Articolo/i
HWZ 9250 Codolo a tenuta stagna, Mori-Seiki, tipo A, con foro passante Immagine singola del prodotto
Codolo a tenuta stagna, Mori-Seiki, tipo A, con foro passante
2 Articolo/i
HWZ 9260 Codolo a tenuta stagna, scanalatura Ott con filettatura interna Immagine singola del prodotto
Codolo a tenuta stagna, scanalatura Ott con filettatura interna
2 Articolo/i
HWZ 9270 Codolo, con filettatura a dente di sega S20x2 Immagine singola del prodotto
Codolo, con filettatura a dente di sega S20x2
2 Articolo/i
Vengono visualizzati 50 di 65 .
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.