Artikel 1

ADP
Gränssnitt
d1
A
d2
l2
d3
l3
l4
HWZ 11651/HSK-A 63/20/ 80
HSK-A 63
20
80
49
51
52.5
10
36

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Transmission med mycket höga vridmoment
  • Med integrerad längdjusteringsskruv
  • Hög temperaturbeständighet på upp till 170°C
  • Optimala ytor på arbetsstyckena och längre brukstider
    tack vare mycket goda dämpningsegenskaper
  • Med Balluffchip-borrning

Leveransomfattning

  • Inklusive inbyggd längdjusteringsskruv, bruksanvisning och insexnyckel

Användning

  • Optimalt för tunga arbeten
  • För spänning av verktyg med cylindriska axlar i spindeltolerans h6
  • En användning i kombination med reduktionshylsor möjliggör flexibel fastspänning
  • För borrning, slipning och fräsning

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

HWZ 11651/HSK-A 63/20/ 80 Högeffektiv hydraulchuck, kort, tung, DIN 69893 Enskild produktbild

HWZ 11651/HSK-A 63/20/ 80

Högeffektiv hydraulchuck, kort, tung, DIN 69893

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.