Artículos 1

ADP
Punto de sujeción
d1
A
d2
l2
d3
l3
l4
HWZ 11651/HSK-A 63/20/ 80
HSK-A 63
20
80
49
51
52.5
10
36

Detalles

Descripción del producto

  • Transmisión de par muy elevada
  • Con tornillo de ajuste longitudinal integrado
  • Resistente a altas temperaturas hasta 170 °C
  • Acabado óptimo de las piezas de trabajo y mayor vida útil de las herramientas gracias a su excelente capacidad de amortiguación
  • Con orificio para chip Balluff

Incluye:

  • Incluye tornillo de ajuste longitudinal ya montado, instrucciones de uso y llave Allen

Aplicación

  • Idóneo para desbaste
  • Para sujetar herramientas con vástago cilíndrico con tolerancia h6
  • Combinado con casquillos reductores ofrece un uso versátil
  • Para taladrar, escariar y fresar

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

HWZ 11651/HSK-A 63/20/ 80 Mandril sujeción hidráulica, alto rendimiento, corto, desbaste, DIN 69893 Imagen del producto

HWZ 11651/HSK-A 63/20/ 80

Mandril sujeción hidráulica, alto rendimiento, corto, desbaste, DIN 69893

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.