Articolo 1

ADP
l
b
h
Pz. / Conf.
HWZ 9400
100
140
150
1

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • 8 livelli di inclinazione sino a un max. di 45°
  • Compatibile con tutti i sistemi di utensili
  • Affidabilità di processo garantita

Vantaggi

  • Sostituzione dell’utensile rapida e sicura
  • Massima protezione dell’utensile, grazie agli inserti DELRIN
  • Lavoro ergonomico e senza infortuni

Materiale

  • Alluminio anodizzato neutro

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

HWZ 9400 Strumento di montaggio per mandrini, unità di base Immagine singola del prodotto

HWZ 9400

Strumento di montaggio per mandrini, unità di base

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.