Artigos 1

ADP
Interface
d1
A
d2
l2
d3
l3
l4
HWZ 11651/HSK-A 63/20/ 80
HSK-A 63
20
80
49
51
52.5
10
36

Detalhes

Descrição do produto

  • Transmissão de binário muito elevado
  • Com parafuso de regulação do comprimento integrado
  • Resistência a temperaturas altas até 170 °C
  • Superfícies da peça de trabalho otimizadas e vida útil mais longa graças às excelentes propriedades de amortecimento
  • Com orifício para chip Balluff

Âmbito de entrega

  • Inclui parafuso de ajuste de comprimento incorporado, guia do utilizador e chave hexagonal

Aplicação

  • Ideal para o corte de trabalhos pesados
  • Para ferramentas de fixação com haste cilíndrica e tolerância de haste h6
  • A utilização em combinação com o adaptador de redução permite uma fixação flexível
  • Para furação, alargamento e fresagem

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

HWZ 11651/HSK-A 63/20/ 80 Cone hidráulico de alto desempenho, curto, pesado, DIN 69893 Imagem única do produto

HWZ 11651/HSK-A 63/20/ 80

Cone hidráulico de alto desempenho, curto, pesado, DIN 69893

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.