Árucikk 1

ADP
Interfész
d1
A
d2
l2
d3
l3
l4
HWZ 11651/HSK-A 63/20/ 80
HSK-A 63
20
80
49
51
52.5
10
36

Részletek

Termékleírás

  • Nagyon nagy nyomatékátvitel
  • Integrált hosszbeállító csavarral
  • Hőállóság 170 °C-ig
  • Optimális munkadarab-felületek és hosszabb szerszám éltartam a
    nagyon jó csillapítási tulajdonságoknak köszönhetően
  • Balluff-chip furattal

Szállítási terjedelem

  • Tartalmazza a beépített hosszbeállító csavart, a használati útmutatót és az imbuszkulcsot

Alkalmazás

  • Ideális nagy igénybevételű forgácsoláshoz
  • Hengeres szárú szerszámok befogásához a h6 szártűrésen belül
  • Szűkítőhüvelyekkel kombinálva rugalmas befogást tesz lehetővé
  • Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz

A termék meghatározása

Árucikk kosárba helyezéséhez válassza ki az attribútumait.

HWZ 11651/HSK-A 63/20/ 80 Nagyteljesítményű hidraulikus tokmány, rövid, nehéz, DIN 69893 Termék önálló képe

HWZ 11651/HSK-A 63/20/ 80

Nagyteljesítményű hidraulikus tokmány, rövid, nehéz, DIN 69893

db.
Ebből az árucikkből nem rendelhet 1 db. mennyiségnél kevesebbet. Ebből az árucikkből nem rendelhet 10000 db. mennyiségnél többet. Ön a „0” darabszámot választotta ki, ezért ez az árucikk a további lépésekben nem kerül figyelembe vételre.
Raktárról szállítható
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.