Stavka 1

ADP
Interfejs
d1
A
d2
l2
d3
l3
l4
HWZ 11651/HSK-A 63/20/ 80
HSK-A 63
20
80
49
51
52.5
10
36

Detalji

Opis proizvoda

  • Veoma visok prenos obrtnog momenta
  • Sa integrisanim vijkom za podešavanje dužine
  • Visoka temperaturna postojanost do 170 °C
  • Optimalne površine alata i duži intervali između postupaka održavanja
    zahvaljujući dobrim osobinama prigušivanja
  • Sa otvorom za baluf-čip

Uključeno u isporuci

  • Obuhvata ugrađeni vijak za podešavanje dužine, uputstvo za rukovanje i šestougaoni ključ

Primena

  • Optimalno za teško otpuštanje
  • Za stezanje alata sa cilindričnim vratovima sa tolerancijom vrata h6
  • Zamena u kombinaciji sa redukcionim čaurama omogućava fleksibilno stezanje
  • Za bušenje, rendanje i glodanje

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

HWZ 11651/HSK-A 63/20/ 80 Hidr. ekspanz. stezna glava visokih performansi, kratka, teška, DIN 69893 Pojedinačna slika proizvoda

HWZ 11651/HSK-A 63/20/ 80

Hidr. ekspanz. stezna glava visokih performansi, kratka, teška, DIN 69893

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha