Articolo 1

ADP
Interfacce
l
b
h
HWZ 9402/ SK40
SK 40
105
90
60

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • 8 livelli di inclinazione sino a un max. di 45°
  • Compatibile con tutti i sistemi di utensili
  • Affidabilità di processo garantita

Vantaggi

  • Sostituzione dell’utensile rapida e sicura
  • Massima protezione dell’utensile, grazie agli inserti DELRIN
  • Lavoro ergonomico e senza infortuni

Utilizzo

  • Facile sostituzione con una sola vite (vedere le istruzioni per l’uso)

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

HWZ 9402/ SK40 Adattatore per mandrini SK Immagine singola del prodotto

HWZ 9402/ SK40

Adattatore per mandrini SK

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.