Artikkelit 1

ADP
Liitäntä
d1
A
d2
l2
d3
l3
l4
HWZ 11651/HSK-A 63/20/ 80
HSK-A 63
20
80
49
51
52.5
10
36

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Erittäin korkea vääntömomentin siirto
  • Sisäänrakennetulla pituudensäätöruuvilla
  • Kestää korkeita lämpötiloja 170 °C saakka
  • Optimaaliset työkappaleen pinnat ja pidempi työkalun elinikä
    erittäin hyvien vaimennusominaisuuksien ansiosta
  • Balluffchip-porauksella

Toimitussisältö

  • Sisältää sisäänrakennetun pituudensäätöruuvin, käyttöohjeen ja kuusioavaimen

Käyttö

  • Ihanteellinen raskaaseen kiristykseen
  • Sellaisten työkalujen kiinnittämiseen, joissa on sylinterimäiset varret varsitoleranssissa h6
  • Käyttö yhdessä kavennushylsyjen kanssa mahdollistaa joustavan kiinnityksen
  • Poraukseen, kalvaukseen ja jyrsintään

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

HWZ 11651/HSK-A 63/20/ 80 Tehokas hydraulinen paisuntaistukka, lyhyt, raskas, DIN 69893 Tuotteen yksittäiskuva

HWZ 11651/HSK-A 63/20/ 80

Tehokas hydraulinen paisuntaistukka, lyhyt, raskas, DIN 69893

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa

Onko sinulla kysymyksiä tuotteesta?

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy, jotta voit esittää kysymyksiä asiantuntijoillemme.
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.