Articles 1

ADP
Interface
d1
A
d2
l2
d3
l3
l4
HWZ 11651/HSK-A 63/20/ 80
HSK-A 63
20
80
49
51
52.5
10
36

Détails

Description du produit

  • Transmission d’un couple de serrage très important
  • Avec vis de réglage de la longueur intégrée
  • Résistance élevée à la température jusqu’à 170 °C
  • Des surfaces de pièces optimales et une durée de vie plus longue des outils grâce à de très bonnes propriétés d'amortissement
  • Avec alésage Balluffchip

Contenu de la livraison

  • Y compris vis de réglage de longueur montée, notice d'utilisation et clé hexagonale

Application

  • Optimal pour l'usinage lourd
  • Pour le serrage d’outils avec tige cylindrique dans la tolérance de tige h6
  • L’utilisation en combinaison avec des manchons réducteurs permet un serrage flexible
  • Pour le perçage, l’alésage et le fraisage

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

HWZ 11651/HSK-A 63/20/ 80 Mandrin expansible hydraulique haute performance, court, lourd, DIN 69893 Image du produit

HWZ 11651/HSK-A 63/20/ 80

Mandrin expansible hydraulique haute performance, court, lourd, DIN 69893

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.