Artikel 1

ADP
Schnittstelle
d1
A
d2
l2
d3
l3
l4
HWZ 11651/HSK-A 63/20/ 80
HSK-A 63
20
80
49
51
52.5
10
36

Details

Produktbeschreibung

  • Sehr hohe Drehmomentübertragung
  • Mit integrierter Längeneinstellschraube
  • Hohe Temperaturbeständigkeit bis 170 °C
  • Optimale Werkstückoberflächen und längere Werkzeug-Standzeiten
    aufgrund sehr guten Dämpfeigenschaften
  • Mit Balluffchip-Bohrung

Lieferumfang

  • Inklusive eingebauter Längeneinstellschraube, Bedienungsanleitung und Sechskantschlüssel

Anwendung

  • Optimal für die Schwerzerspanung
  • Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in der Schafttoleranz h6
  • Einsatz in Kombination mit Reduzierhülsen ermöglicht flexibles Spannen
  • Zum Bohren, Reiben und Fräsen

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

HWZ 11651/HSK-A 63/20/ 80 Hochleistungs-Hydro-Dehnspannfutter, kurz, schwer, DIN 69893 Produkt Einzelbild

HWZ 11651/HSK-A 63/20/ 80

Hochleistungs-Hydro-Dehnspannfutter, kurz, schwer, DIN 69893

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
Ab Lager
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.