Articolo 3

ADP
l
d1
d2
E 6757/ 200
200
M 4 x 0.35
1.9
E 6757/ 400
400
M 4 x 0.35
1.9
E 6757/ 600
600
M 4 x 0.35
1.9

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Temperatura massima: 200°C
  • Per connettore multicanale E 6763
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.