Artikelen 2

ADP
d1
l
l1
l2
l3
E 6740/2,5
2.5
34
10
5
3
E 6740/4,0
4
29
8
5
-

Details

Productbeschrijving

  • Includes Kalibratie certificaat
  • E 6772 meegeleverd
  • Maximale matrijstemperatuur = 200 °C
  • Max. smelttemperatuur = <400 °C

Materiaal

  • 1.4542
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.