Articolo 1

ADP
l
d1
d2
E 6760/2000
2000
M 4 x 0.35
1.2

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Temperatura massima: 200°C
  • Per connettore multicanale E 6763

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

E 6760/2000 Cavo per sensore, single wire

E 6760/2000

Cavo per sensore, single wire

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.