Артикул 2

ADP
d1
l
l1
l2
l3
E 6740/2,5
2.5
34
10
5
3
E 6740/4,0
4
29
8
5
-

Детайли

Описание на продукта

  • Включващ cертификат за калибриране
  • E 6772 е включен в доставката
  • Максимална температура на инструмента = 200 °C
  • Максимална температура на топене = <400 °C

Материал

  • 1.4542
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.