Vare 2

ADP
d1
l
l1
l2
l3
E 6740/2,5
2.5
34
10
5
3
E 6740/4,0
4
29
8
5
-

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Inklusiv kalibreringscertifikat
  • E 6772 følger med leverancen
  • Maksimal værktøjstemperatur = 200 °C
  • Maks. smeltetemperatur = <400 °C

Materiale

  • 1.4542
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.