Articolo 1

ADP
Lavorazione
b
b1
h
h1
l
l1
E 6761/S
S
24
19
29
6.5
37
24.5

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Connettore monocanale di un sensore con cavo single wire E 6760
  • Installazione rapida, grazie al pratico connettore IDC
  • Non è necessario spelare il cavo single wire E 6760
  • Cappuccio di protezione per il connettore Fischer incluso nella fornitura
  • Viti per il fissaggio incluse nella fornitura

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

E 6761/S Connettore monocanale

E 6761/S

Connettore monocanale

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.