Položek 2

ADP
d1
l
l1
l2
l3
E 6740/2,5
2.5
34
10
5
3
E 6740/4,0
4
29
8
5
-

Podrobnosti

Popis produktu

  • Včetně certifikát o kalibraci
  • E 6772 obsaženo v dodávce
  • Maximální teplota formy = 200 °C
  • Max. teplota tání = <400 °C

Materiál

  • 1.4542
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.