Artículos 2

ADP
d1
l
l1
l2
l3
E 6740/2,5
2.5
34
10
5
3
E 6740/4,0
4
29
8
5
-

Detalles

Descripción del producto

  • Incluye certificado de calibración
  • Incluye E 6772
  • Temperatura máxima en el molde = 200 °C
  • Temperatura máxima de fusión = <400 °C

Material

  • 1.4542
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.