Ürünler 2

ADP
d1
l
l1
l2
l3
E 6740/2,5
2.5
34
10
5
3
E 6740/4,0
4
29
8
5
-

detaylar

Product description

  • Includes certificate of calibration
  • E 6772 included in the delivery
  • Maximum mould temperature = 200 °C
  • Maximum melting temperature = <400 °C

Material

  • 1.4542
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.