Artikel 2

ADP
d1
l
l1
l2
l3
E 6740/2,5
2.5
34
10
5
3
E 6740/4,0
4
29
8
5
-

Details

Produktbeschreibung

  • Inklusive Kalibrierzertifikat
  • E 6772 im Lieferumfang enthalten
  • Maximale Werkzeugtemperatur = 200 °C
  • Max. Schmelzetemperatur = <400 °C

Material

  • 1.4542
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.