Είδος 2

ADP
d1
l
l1
l2
l3
E 6740/2,5
2.5
34
10
5
3
E 6740/4,0
4
29
8
5
-

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Περιλαμβάνει Πιστοποιητικό Βαθμονόμησης
  • Το E 6772 περιλαμβάνεται στην παράδοση
  • Μέγιστη θερμοκρασία εργαλείου = 200 °C
  • Μέγιστη θερμοκρασία τήξης = <400 °C

Υλικό

  • 1.4542
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.