Artigos 2

ADP
d1
l
l1
l2
l3
E 6740/2,5
2.5
34
10
5
3
E 6740/4,0
4
29
8
5
-

Detalhes

Descrição do produto

  • Contém certificado de calibração
  • E 6772 incluída no fornecimento
  • Temperatura máxima do molde = 200 °C
  • Temperatura máxima de fusão = <400 °C

Material

  • 1.4542
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.